製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ

×
商品コード #58-874 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,550
数量 1-4
¥16,550
数量 5+
¥14,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square or Rectangular
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

開口サイズ:
1" (25mm)
移動量 (mm):
No Z-Axis Translation
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
4
送りねじピッチ (mm):
0.25
開口径 (mm):
25.0

光学的特性

角度公差 (°):
0.4 per 0.25mm turn

電気的特性

ポインティング安定性 (μrad):
1.3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
12.7 - 101.6
固定可能な素子の板厚 (mm):
0.5 - 3.7
対応するポスト:
M4 x 0.7, 8-32

環境および耐久性的要素

熱的安定性 (μrad):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • ±5°の角度調整範囲
  • 光軸方向の移動を可能にする3点ねじバージョンもラインナップ

当社のTECHSPEC® キネマティックマウントシリーズは、光学部品の精密で正確な調整を可能にします。どのマウントも、高精度な0.25mmピッチの送りねじを採用し、二軸方向のあおり調整を可能にする標準的な2点ねじバージョンと、更なる微妙な調節を可能にする3点ねじバージョンが選べます。3点ねじバージョンは、光軸内での追加移動を可能にします。

インチサイズとミリサイズ兼用のフレンドリーなデザインを採用する本製品は、最小12.7mm角 (0.5インチ角) から最大50.8mm角までの角形フィルターが固定できます (長方形フィルターも固定可能)。光学素子の固定は至って簡単です。マウント内にあるシェルフ部 (ガイド) に沿って所定の大きさの素子を置き、同内の止めビスにより固定します (対辺1.5mmの六角レンチ付属)。止めビスの先端部にはナイロンチップを採用しているため、固定の際に素子を傷めることもありません。

構成する部品の材質選定は、製品の品質と再現性を左右します。どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。送りねじ先端に付いているつまみは取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm) や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。他部品との固定用のキャップスクリューと六角レンチ付属です。

キネマティックマウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。キネマティックマウントには、他部品との接続用に、M4/U8用のザグリ穴加工 (2ヶ所) が施されており、またM4 x 0.7とNo.8-32UNC用のキャップスクリュー (各1個) が付属しているため、これらを用いてポストのタップ穴に接続固定することができます。

本製品用にデザインされたTECHSPEC® キネマティックマウント用アクセサリーは、キネマティックマウントを様々なセットアップ用途に簡単にインテグレーションすることができます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program