製品がカートに追加されました

天文用バンドパスフィルター Johnson/Bessel-B 50mm

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
商品コード #21-128 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,200
数量 1-5
¥116,200
数量 6+
¥104,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

フィルターの種類:
Johnson-Bessel, B
タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0/-0.25
全厚 (mm):
5.00 ±0.1
平行度 (秒):
<30

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
440.00
半値全幅 FWHM (nm):
100.00
最小透過率 (%):
>55
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過波面精度, RMS:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 天体からの光をフィルタリングして測定
  • 光度測定のキャリブレーション用に最適
  • UBVRI フィルター

天文用バンドパスフィルターは、天文や天体物が発する特定の帯域の光をフィルタリングして測定するのに用いられます。Johnson/Bessel フィルターは光電子増倍管用に適し、Kron/Cousin フィルターは、センサーの応答性からシリコンセンサーとの使用に適しています。どちらのタイプのフィルターも、UV (U)、ブルー (B)、バイオレット (V) は同一のフィルターを利用します。しかしながら、レッド (R) と赤外 (I) フィルターは、光電子増倍管かシリコンCCDディテクターのどちらかとの使用に向けて最適化されています。天文用バンドパスフィルターは、板厚を精密に制御し、フィルター交換時に起こりがちなピントの再調整の問題を最小化しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 25mm Dia. #21-108 ¥190,400 数量 6+ ¥171,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia. #21-114 ¥557,200 数量 6+ ¥501,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50 x 50mm #21-120 ¥557,200 数量 6+ ¥501,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 25mm Dia. #21-126 ¥190,400 数量 6+ ¥171,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50mm Dia. #21-132 ¥513,800 数量 6+ ¥462,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50 x 50mm #21-138 ¥513,800 数量 6+ ¥462,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう