製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

フィルターマウントアダプター (4mm UC シリーズ レンズ用)

M62 x 0.75 Filter Adapter for 4mm UC Series Lens, #33-308

M62 x 0.75 Filter Adapter for 4mm UC Series Lens, #33-308
×
商品コード #33-308 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,150
数量 1+
¥3,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Lens Accessory

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M62 x 0.75 (Female)
対物側のマウント:
M40 x 0.5 (Male)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応したCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

超コンパクトサイズのTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、品質や感性を損なうことなく、性能、コスト及びサイズを最適化するようにデザインされています。2.2μm以下の画素サイズ用に設計されたこのCマウントレンズは、センサー全面にわたり200本/mmを超える高い解像力性能を有します。TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズは、ピント調整リングと絞りリングを装備し、リング位置固定用のロックねじも採用し、マシンビジョンで用いられる一般的な作動距離向けに製造されます。本レンズは、1/2.5型センサー用に光学設計を最適化していますが、ラインナップの多くは1/1.8型のセンサーサイズまで使用できます。TECHSPEC UC シリーズ レンズは、短距離と長距離撮像の両方を行う小型イメージセンサー採用の全てのカメラに対して格好の選択肢となります。検査やFA、バイオメディカルデバイスや他の様々なアプリケーションに対して最適です。

補足: 固定絞り採用の実装向けバージョンは、TECHSPEC UCi シリーズ固定焦点レンズをご覧ください。

#33-300
#33-300
#33-301
#33-301
#33-303
#33-303
#33-304
#33-304
#33-305
#33-305
#33-306
#33-306

技術情報

 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう