製品がカートに追加されました

Film-Format Achromatic Polymer Retarder λ/4 25.4mm Dia AR

×
商品コード #70-574 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥94,500
数量 1-10
¥94,500
数量 11+
¥75,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +/- 0.15
全厚 (mm):
0.55 Nominal

光学的特性

入射角 (°):
+/- 10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Stack
リタデーション:
λ/4 ± λ/100
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
BBAR: R<= 0.75% @ 700-1100nm (per surface)
波長範囲 (nm):
700 - 1100
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
コーティングタイプ:
AR (both sides)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • OEM実装用の0.55mm以下の超薄型基板
  • 600-1100nmと700-1550nm オプション
  • ±10°の広い許容角度公差

超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板は、光学的に融合した接着剤フリー構造を特徴とし、高い耐熱性と透過率に加え、超薄型構造を実現します。この位相差板は、多層ポリマー積層でデザインされており、厚さはλ/2 位相差板で0.35mm、λ/4 位相差板で0.55mm厚しかありません。未コートまたはARコーティング付きでラインナップするこの位相差板は、広い入射角度範囲でNIR領域においてλ/100の位相差公差を有します。未コートの超薄型 NIR アクロマティックポリマー波長板は、700-1550nmの広い位相差範囲があるのに対し、コート付きオプションは700-1100nmまでの透過率を向上させます。この波長板は、NIRイメージングや分析装置、またOEM実装や小型のフォームファクターを必要とするその他のアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program