製品がカートに追加されました

ファイバーテーパー 18 : 1/2型カメラ

×
商品コード #55-136 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥175,500
数量 1+
¥175,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径公差 (mm):
±0.5, Large End
大口径面側の外径 (mm):
20.00
有効面寸法 (大:小):
18:½" CCD
小口径面側の外形 (mm):
6.4 x 4.8
コア/クラッド面積比:
70 / 30

物理的および機械的特性

全高 (mm):
20.00
全厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
±0.1

光学的特性

ディストーション (%):
3.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
開口数 NA:
1.00
解像力/分解能:
102 lp/mm
表面品質 (キズ-ブツ):
30-20
分解能 (μm):
6.00

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.8

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +300

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
  • EMAガラスファイバー使用によりファイバー間のクロストークを解消
  • ファイバーテーパーは小口径面側に丸型と長方形型を用意

イメージコンジットのファイバーバンドルをテーパー状に成形したファイバーテーパー (Fiber Optic Tapers; FOT)は、像を所定の倍率に拡大/縮小して他方の面に伝達します。エドモンド・オプティクスのファイバーテーパーは、テーパーの小口径面側の寸法が、½型、或いは2/3型ビデオカメラのセンサーサイズ、或いはその対角線長にフィットするようデザインされています (但し一般的に市販されているカメラには、センサー面の手前に保護用のカバーガラスがついているため、このガラスが取り外し可能なカメラ、或いはむき出し状態のイメージセンサーが必要になります)。

イメージコンジットのバンドルを板状に成形したフェースプレート (Fiber Optic Plates; FOP)は、入射面からの像を等倍で出射面に正確に伝達します。CRTや液晶ディスプレイ、CCDカップリングやX線イメージング、またイメージインテンシファイアなどの高解像度像伝達デバイスに広く用いられます。

どちらもSchott社製のEMAガラスファイバーを使用しており、隣接するファイバー間でのクロストーク (ノイズ)を効率よく抑えます。可視~近赤外波長帯において有効に機能。端面部は面取り仕上げです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう