製品がカートに追加されました

ファイバー用カッティングブロック

×
商品コード #54-013 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,300
数量 1-4
¥6,300
数量 5+
¥5,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 被覆部の付いたPOFと付いていないPOFを簡易的に切断
  • 3300μm径までのファイバーを許容
  • 刃身付き

POFを簡易的に裁断するのに効果的なアイテムです。ファイバーをセットするためのガイド穴を持ったブロック部と、裁断するための刃身 (片刃仕様)で構成され、ガイド穴は公差の厳しい仕様になっています。裁断加工できるファイバーの外径は、バルクファイバーの場合が0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm、ファイバーケーブルの場合が1.5mm, 2.2mm (単芯 & 多芯), 2.8mm, 3.3mmになります。スペア用の刃身4枚と取扱説明書 (英文)付属。裁断加工公差 90°±0.2°(通常)。(注): 本製品はガラスファイバーの裁断には使用できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program