製品がカートに追加されました

FG-PGE-13S3S-U-C, FLIR Forge GigE SWIR Camera

Teledyne FLIR の更なる情報へ
×
商品コード #73-735 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,685,000
数量 1+
¥1,685,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
SWIR Camera
メーカー:
Teledyne FLIR
カメラシリーズ:
Forge
モデルナンバー:
FG-PGE-13S3S-U-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
40 x 40 x 43
自重 (g):
116
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240
撮像素子:
Sony IMX990
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5 x 5
センサーエリア, H x V (mm):
3.51 x 2.81
フルフレームレート (fps):
92.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
15μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
57
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
2.9

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
1 GigE
コネクター:
RJ45 (horizontal locking) | Hirose HR10A-7R-6PB
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 65
保管温度 (°C):
-30 to 65

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 最大92fpsまでのフレームレートと1.3MPの解像度
  • 400~1700nmの拡張したスペクトルレンジ
  • コンパクト (40 x 40 x 43mm)、軽量かつロバストなオールメタルデザイン   
  • お見積り依頼 / ご注文の際に 最終使用者申請書 (End User Statement) を必ずご提出ください。出荷前に審査させていただきます。

Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラは、可視と短波赤外 (SWIR) の両方で高性能イメージングを実現するようデザインされており、性能が重視されるさまざまな産業アプリケーションに最適にします。このカメラの対応力は、可視スペクトルを超えた詳細なイメージングを必要とするアプリケーションに対する多才なツールとなります。Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラは、従来の可視光イメージングでは不十分なアプリケーションに不可欠です。 

主なアプリケーションは以下の通り:

  • 工業用検査: 製造工程における表面欠陥、材料の不一致、およびコンタミを検出。
  • 半導体検査: シリコンウェーハの内部欠陥を特定し、半導体デバイスの品質を保証。
  • 食品と飲料の品質管理: 食料品の水分、熟度、および異物を検出。
  • リサイクルと材料選別: プラスチック、金属、および紙などの素材を区別し、効率的なリサイクルプロセスを実現。
  • セキュリティと監視: 低照度条件下や煙や霧のような不明瞭なもの越しの視認性向上。
  • 環境モニタリング: 汚染物質の検出、植生の健全性のモニタリング、および水質の評価。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ロッキング式CAT5Eケーブル 5M #86-785 ¥8,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
BLACKFLY® 12V, 1.5A パワーサプライ #88-063 ¥10,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
6ピン ヒロセGPIOコネクター #88-066 ¥3,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigE PCIe 2.1x4 2ポートインターフェースカード (PoE付き) #19-400 ¥25,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう