製品がカートに追加されました

FLIR Forge 5GigE カメラ FG-P5G-50S4 カラー C

Teledyne FLIR の更なる情報へ
Teledyne IIS Forge® 5GigE PoE カメラ (前面側)

Teledyne IIS Forge® 5GigE PoE カメラ (前面側)

Teledyne IIS Forge® 5GigE PoE カメラ (前面側) Teledyne IIS Forge® 5GigE PoE カメラ (背面側)
×
商品コード #28-643 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥175,000
数量 1+
¥175,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Forge
モデルナンバー:
FG-P5G-50S4C-C

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
23 x 44 x 74 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
132
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
500 MB
撮像素子:
Sony IMX547
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,448 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
6.71 x 5.61
フルフレームレート (fps):
122.00
階調:
8/10/12 bit
露光時間:
6μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
48.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision v2.0

電気的特性

消費電力 (W):
8.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
5 GigE PoE
コネクター:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • まったく新たなプラットフォームで構築
  • バーストモード搭載で画像を最大10Gb/sまでの速度でメモリー内に取り込み
  • PoE、強力なサーマルマネージメント、および光学的に絶縁したトリガー機能をはじめとする装備でOEM実装を簡略化

Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE: どこにでもフィットするマシンビジョンカメラ

5GigEのスピードで高解像画像を運ぶ5メガピクセルカメラ 

FLIR/IIS Forge® 5GigEは 、食品、飲料、バッテリー、電子部品検査など、高速のデータキャプチャとデータ転送を必要とする産業用イメージングアプリケーション用にデザインされています。  Sony Pregius S 裏面照射型 (BSI) センサーを用いた本カメラは、UVスペクトルでの感度が高いため、さまざまな材料の微細な傷を検出することができます。 

このモデルは、以下の高度な装備をサポートします:

  • バーストモード:市場に出回る他の5GigE カメラと比較して、207fpsで59%速いキャプチャレートを実現
  • レンズシェーディング補正:レンズのF値が高い状態で画像全体の均一性を改善 (ケラレの除去) 

FLIR/IIS Forge® 5GigEは 、全く新たなプラットフォームを採用し、最も豊富なカメラ上の前処理機能の組み合わせを提供し、業界最先端のセンサーを活用し、ロバストなシステム設計に貢献するTrigger-to-Image Reliability (T2IR) フレームワークに対応するようにデザインされています。  PoE、強力なサーマルマネージメント、および光学的に絶縁したトリガー機能をはじめとする装備でOEM実装を簡略化するようにデザインされ、周辺機器の合理化と容易なカメラコントロールを可能にします。Forge®は、Teledyne SpinnakerとSaperaのSDK、およびGigE Vision準拠のソフトウェアパッケージの両方をサポートします。

装備 

  • データインターフェースのオプション:5GigE, 2.5GigE, 1GigE
  • 5MP, 12MP, 16MP または 24.5MPのCMOSセンサーオプション
  • カラー or 白黒モデル
  • 500MBのイメージバッファによるデータ転送制御
  • 6ピンGPIOコネクター
  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアに対応 
  • 広範なオペレーティングシステムとホストシステムアーキテクチャーをサポート 
  • 豊富なサンプルコードと叙述的なAPI ロギング 
  • センサーサイズを問わず一貫したフォームファクターで、製品イテレーションを簡略化 

アプリケーション

  • ファクトリーオートメーション 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • バーコード読み取り
  • コンテナ検査
  • 3D スキャニング 
  • 自動化光学検査 

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ACC-01-1106 1 Port AQC107 10GigE Card #70-308 New ¥30,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ACC-01-1107 Intel X550 10GigE Card #70-309 New ¥75,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program