製品がカートに追加されました

光通信用パッチコード SM FC-APC 2M

×
商品コード #55-491 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,750
数量 1+
¥8,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord

物理的および機械的特性

コア径 (μm):
8.2
構造:
Yellow PVC Jacket Singlemode
クラッド径 (μm):
125.00

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
1310, 1550
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

ハードウェア & インターフェース接続

損失 (dB):
<0.3 insertion, <-65 return
コネクター:
FC/APC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +75
保管温度 (°C):
-55 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • UV-VISタイプとVIS-NIRタイプをラインナップ
  • FCコネクター用の空間フィルタームーブメントはこちら
  • FCコネクター用の位置決めマウントはこちら
  • FCとSMAコネクタータイプ

マルチモード ファイバーパッチコードは、UV-VIS (190 - 1250nm) か VIS-NIR (300 - 2400nm) の波長域用でデザインされています。全長1.5mの本パッチコードは、ナイロンかTefzel コーティングが施されています。50 – 1000μmまでのコア径をもつこのパッチコードは、豊富なコアサイズで高品質なソリューションを提供します。高品質ファイバーパッチコードは、0.22の開口数で、SMA 905 か FC/PCコネクター付きでラインナップします。UV-VIS か VIS-NIR波長で伝送の最適化を求めるアプリケーションに最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program