製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HEO シリーズ M12 マウントレンズ 8mm NIR

8.0mm Focal Length

×
商品コード #63-761 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,250
数量 1+
¥15,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No
撮像レンズタイプ:
Meets IEC IPX7 and IPX9K

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
15.00
最大直径 (mm):
14
外径 (mm):
14.0
自重 (g):
4

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
341.7mm - 46.1°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
249.6mm - 34.5°
最大イメージサークル (mm):
10.00
開口数 NA, 物体側:
0.0040
水平方向実視野 @ 最大センサー:
341.7mm - 46.1°
解像力, 光軸:
145 lp/mm @ 20% Contrast
素子の枚数 (群数):
6 (5)
波長範囲 (nm):
600 - 1050
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
306.3mm - 41.8°
焦点距離 FL (mm):
8.00
光学倍率 PMAG:
0.020X
作動距離 (mm):
400 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.5
ディストーション (%):
-9.12 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
8.72 - 8.57
コーティングスペック:
600 - 1050nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
3.70
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
184.6mm - 25.9°
物空間側主平面 (mm):
7.86
像空間側主平面 (mm):
0.98
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 340.1mm - 45.9°
Vertical: 248.5mm - 34.4°
Diagonal: 440.5mm - 57.6°
射出瞳位置 (mm):
-7.66
レンズ波長域:
NIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 最大½型までに対応したSマウントレンズ
  • 1.2 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • IPX7とIPX9KのIEC保護等級に適合
  • 2.2mm から 8mm の焦点距離

TECHSPEC® HEO シリーズ M12 マウントレンズは、高性能オプティクスをシールド加工した堅牢なハウジング内に実装しています。⅓型や½型センサー用に最適化された本レンズは、カメラとの接続用にM12 x 0.5のSマウントを採用します。IPX7 と IPX9K の IEC保護等級に適合するようデザインされた本レンズは、水深1メートルで30分間耐え、近距離-高圧の高温放水にも動作します。防水性、防塵性、耐霧性を兼ね備えたHEO シリーズレンズは、カメラとの密閉接続も可能にします。TECHSPEC HEO シリーズ M12 マウントレンズは、自動車などの耐環境アプリケーションに最適です。光学設計データの提供は、光学設計データ申請フォームでご申請ください。

補足:M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 8000mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 8000mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 8000mm Working Distance, f2.5
#63-761, f/2.5, NIR, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 8000mm Working Distance, f2.5
 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12用ロックナット 10個入り #16-788 ¥14,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう