製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS グリーンシリーズ M12 マウントレンズ 25mm F2.1

25mm Focal Length, #54-855

25mm Focal Length, #54-855

×
商品コード #54-855 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,350
数量 1+
¥8,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No
撮像レンズタイプ:
Standard Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
24.20
最大直径 (mm):
18
外径 (mm):
18.0
自重 (g):
13

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
34.8mm - 14.7°
解像力/分解能:
115 lp/mm @ 20% Contrast
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
26.0mm - 11.0°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0429
水平方向実視野 @ 最大センサー:
34.8mm - 14.7°
素子の枚数 (群数):
4(4)
波長範囲 (nm):
400 - 700
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
31.5mm - 13.3°
焦点距離 FL (mm):
25.00
光学倍率 PMAG:
0.187X
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.1
ディストーション (%):
-1.69 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
12.6 - 11.9
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 580nm
入射瞳位置 (mm):
4.43
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
19.4mm - 8.2°
物空間側主平面 (mm):
8.73
像空間側主平面 (mm):
-12.83
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 34.9mm - 14.7°
Vertical: 26mm - 11°
Diagonal: 43.9mm - 18.5°
射出瞳位置 (mm):
-18.02
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M16 x 0.5
マウント:
M16 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 接写距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
  • 0.4 メガピクセル (8.3µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 1/2型までに対応したSマウントレンズ
  • 6mm から 25mm までの焦点距離

TECHSPEC® グリーンシリーズ M12 マウントレンズは、小型カメラやボードレベルカメラへの使用向けにデザインされ、小型で汎用性の高いパッケージから卓越した画質を提供します。重量わずか数グラムで、1/3型や½型センサーに対応するように最適化したこのマシンビジョン用レンズは、空間や重量に関する厳しい要求基準にも大抵クリアします。f=25mmレンズ (#54-855) を除いて、どのレンズもM12 x 0.5のSマウントを採用しています。TECHSPEC グリーンシリーズ M12 マウントレンズは、広角かつ近接撮像のアプリケーションに理想的で、自動車や法医学、薬品や食品といった業界で広いエリアを合否検査するのに最適です。M12 マウントレンズは、同レンズをOEMベースで使用する意向のある光学設計者に限定して、同レンズの光学設計データを提供することが可能です。データをご希望の光学設計者は、光学設計データ申請フォームで申請ください。

補足: M12 マウントレンズ用のアクセサリー製品も各種用意しています。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Distortion Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Distortion Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Relative Illumination Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Relative Illumination Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.1
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.1
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.1
#54-855, f/2.1, 25mm Focal Length Green Series M16 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.1
Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,750   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥2,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12用ロックナット 10個入り #16-788 ¥14,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう