製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ヘリコイドバレル用ねじリング

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131

C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131
×
商品コード #59-240 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1-4
¥4,400
数量 5+
¥3,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retainer Ring

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 円形光学素子の無回転直進移動用に
  • 16mmまたは7.5mm の直進移動量
  • 12.5mm径, 15mm径, あるいは 25mm径の光学部品を固定
  • 鏡筒の両端に各々 C マウントの雄ねじと雌ねじ付き

TECHSPEC® Cマウント チューブ用ヘリコイドバレルは、固定した光学部品が回転することなく、スムーズに直進移動するヘリコイド機構を採用します。システムに精密なピント調整制御を付与します。このバレルは、Cマウントを採用するイメージングシステムや当社のチューブシステム内への実装に理想的で、12.5mm径, 15mm径, 或いは25mm径の光学素子を固定するものをラインナップします。直進移動量は、12.5mm径と25mm径用が16mm、対する15mm径が7.5mmです。

補足: 15mm径用のヘリコイドバレル (#54-392) のみ、15mm径の光学素子を固定するのに別売りのねじリング (#54-395) 2枚が必要になります。またこのヘリコイドバレルのみ、アクロマティックリレーレンズ高性能リレーレンズ (但し15mm径サイズのみ) を固定するためのアダプターも別売りでご用意しています。12.5mm径用のヘリコイドバレル (#57-649) のアクセサリー製品となるねじリング (#59-240) は、ヘリコイドバレル内に複数枚の12.5mm径素子を固定したい場合にご使用ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ヘリコイドバレル用ねじリング #59-240 ¥4,400 数量 5+ ¥3,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS アダプター用ねじリング #54-395 ¥2,600 数量 5+ ¥2,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS アクロマティックリレーアダプター 15mm #54-394 ¥8,550 数量 5+ ¥7,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program