製品がカートに追加されました

Everix 超薄型 OD4 ノッチフィルター 457nm 12.5mm

Everix の更なる情報へ
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
商品コード #23-673 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,850
数量 1-10
¥27,850
数量 11+
¥25,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
中心波長 (CWL) 公差 (%):
±2
最大厚 (μm):
300

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
寸法公差 (mm):
±0.15
有効径 (%):
>90

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
4
中心波長 CWL (nm):
457.00
透過率 (%):
>85 (average)
透過波長 (nm):
375-1200

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 300と400µm の最大厚さオプション
  • 柔軟な構造と優れた耐傷性
  • シャープなスペクトル特性をもつ押出成形の薄型フィルム

Everix 超薄型 OD 4.0 ノッチフィルターは、新種の耐傷性で高い性能と低コストを融合した、フレキシブルな薄膜干渉フィルターです。可視と近赤外領域の波長に対応しており、OD 4 のブロッキング性能を有します。Everix 超薄型 OD 4.0 ノッチフィルターは、ハードコートフィルターの多くと同様の透過率とブロッキングレベルを提供しながら、透過遮断帯の分光曲線形状を犠牲にしていません。このフィルターは、装置全体の重量と光路長が重要なデザイン要素となる携帯型やポータブルな医療、計測、および光学デバイスへの実装用に適しています。

補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注のフィルターデザインは、Everix社から直接調達可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう