製品がカートに追加されました

Everix 超薄型10nmバンドパスフィルター 620nm 12.5mm

Everix の更なる情報へ
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters

Everix 超薄型 10nm バンドパスフィルター

×
商品コード #26-988 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-10
¥13,050
数量 11+
¥11,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flexible Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.45 ±0.15
有効径 (%):
>90
最大厚 (μm):
400

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
2.0
中心波長 CWL (nm):
620.00
半値全幅 FWHM (nm):
10.00
透過率 (%):
>50% Average
中心波長 (CWL) 公差 (%):
±1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10nmの狭帯域幅
  • 軽量・柔軟な超薄型400µm厚
  • 傷のつきにくい耐久性デザイン

Everix 超薄型 10nm バンドパスフィルターは、10nmの狭帯域幅を特徴とし、設計波長で明確に定義された光の帯域を通過させることによって波長選択の幅を広げます。このフィルターは、400 – 660nmの一般的な可視LEDやレーザーダイオードの波長用にデザインされています。高分子の保護層を最外部に持つこのフィルターは、傷がつきにくく、飛散しにくく、お手入れが簡単です。Everix 超薄型 10nm バンドパスフィルターは、65%の平均透過率と2.0の平均光学濃度、そして400μmの最大厚さを有します。その軽量・超薄型設計は、ポイント・オブ・ケアデバイスや携帯型化学検出機器など、軽量化を求めるライフサイエンスや医療機器内への実装に最適にします。

この特許取得済みの超薄型フィルター技術の詳細は、当社のEverix社 ブランドページをご覧ください。

補足: Everix社の標準品すべては、エドモンド・オプティクスからのみで購入することができます。特注のフィルターデザインは、Everix社から直接購入可能です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう