製品がカートに追加されました

ESDツィザー 0.4mm チップ幅

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
商品コード #36-445 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-9
¥6,200
数量 10+
¥5,450
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
ESD Tweezer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
125.00
自重 (g):
20
チップ先端部の全幅 (mm):
0.4
開口 (mm):
10
つまみ荷重 (g):
150

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • チップに導電性エンジニアリングプラスチックを使用したESDツィザー
  • チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスチックを使用したエコツィザー

ピンセット先端部のチップは全種取付けに互換性があります (但しセラミックツィザーは除く)。そのため、後付けで他の材料のチップに交換可能です。なおどのツィザーも、チップ部は完全非磁性です。

ESD: チップに導電性エンジニアリングプラスティックを使用しています (電気抵抗は108~1011Ω)。静電気に弱い電子部品の保持に最適です。

エコ: チップに環境にやさしい植物由来の生分解性プラスティックを使用しています。軽量でつまみ荷重も小さいため、長時間作業に最適です。本体材質はアルミ製。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Replacement Tips for ESD 0.4mm Tip #36-446 ¥3,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Replacement Tips for ESD 1.2mm Tip #36-448 ¥4,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Replacement Tips for Resin 1.2mm Tip #36-450 ¥2,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう