製品がカートに追加されました

消しゴムインサート, MIL-E-12397 (12個入リ)

Eraser Inserts, MIL-E-12397 (Pack of 12)

Eraser Inserts, MIL-E-12397 (Pack of 12)

×
商品コード #18-491 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,000
数量 1+
¥11,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

追加情報

補足:
Includes 12 eraser inserts. Inserts meet MIL-E-12397.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL規格に基づき試験
  • 説明書 (英文) と適合証明書付属
  • 交換用の消しゴム、ガーゼ、その他部品もラインナップ

MIL規格 (MIL-SPEC) コーティング試験キットは、光学用コーティングの耐摩耗性や密着性をMIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616, およびMIL-PRF-13830B の規格に基づき試験するのに必要なツールや消耗品すべてを備えています。耐摩耗試験用に2つの器具を付属します: 厳格な耐摩耗性を試験する2 ½ポンド (1.13kg) のスプリングが付いた真鍮製のものと、中程度の耐摩耗性を試験する1 ¼ポンド (0.56kg) のスプリングが付いたアルミ製のものです。この2つの器具と共に用いる付属の消しゴムは、MIL-E-12397に適合するために認証され、スプリングの校正はNISTにトレーサブルです。中程度の耐摩耗試験用にMIL CCC-C-440に適合したガーゼと、密着性試験用にMIL-A-A113 Rev. Dに適合したテープも付属です。MIL規格コーティング試験キットは、コート付きオプティクスが期待通りの性能的仕様を満たしているかを確認する光学部品製造やコーティング、あるいは品質保証に従事する人々に必要不可欠な光学試験用ツールです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう