製品がカートに追加されました

テレセントリシティターゲット

×
商品コード #58-404 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥181,300
数量 1-4
¥181,300
数量 5+
¥172,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

パターンエリア (mm):
110 x 156
寸法 (mm):
110 L x 110 W x 110 H
構造:
Aluminum base
Low Magnification Pattern:
2 alternating frequencies: 1) 3 lines, 2mm thick on 3mm centers
2) 4 lines, 0.1mm thick on 2mm centers
Mid Magnification Pattern:
20 lines, 0.1mm thick on 0.5mm centers
High Magnification Pattern:
40 lines, 0.1mm thick on 0.25mm centers

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Print on White Mylar® with Protective Lamination
倍率:
0.08X - 5X

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • マシンビジョンシステムに不可欠なツール
  • あらゆるタイプのレンズのキャリブレーション用に
  • 広範な倍率に対応

テレセントリシティは、撮像光学系特有の、物体の奥行き方向に対する結像倍率誤差を定量化する非常に大事なパラメータです。テレセントリシティを定量化することにより、使用している撮像光学系の最大計測精度を計算することができます。独特な形状を持った本製品は、テストパターンをレンズの光軸に対して45°傾けて配置した状態でテレセントリシティの測定が行えるように考案されたものです。なお本製品には取扱説明書はついておりません。

パターン

  • 低倍率用パターン:
    3本線 (線幅 2mm, 線間隔 3mm)
    4本線 (線幅 0.1mm, 線間隔 2mm)
  • 中倍率用パターン: 20本線 (線幅 0.1mm, 線間隔 0.5mm)
  • 高倍率用パターン: 40本線 (線幅 0.1mm, 線間隔 0.25mm)

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program