このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
The EO GigE cameras are equipped with a host of features to make machine vision easy. Included with each camera is a software interface that allows users to set a specified Area of interest (AOI), gain, exposure time, frame rate, trigger delay and even digital output (flash) delay and duration. Users can set the exposure, gain and white balance to a specified level or allow the camera to adjust these parameters automatically. The camera software allows capturing of still images in JPEG and Bitmap file format or video in AVI format. In addition, the software can perform edge enhancement, image mirroring and image binning, in the vertical and horizontal directions, as well as hot pixel correction. Direct Show (WDM), ActiveX and TWAIN drivers as well as SDK documentation are included.
Note: Power supply is required for operation and sold separately. For compatible power supply and tripod mount adapter see in each camera’s specification. GigE cables (required for operation) and capture cards also available. Drivers and manuals available for download.
IDS Imaging uEye CP/SE GigE カメラは、ソフトウェア開発や統合を容易にするGeniCam およびGigE Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用します。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/SE GigE カメラは、トリガーやフラッシュ用のねじ止め式ヒロセ 8ピンコネクターと2系統のGPIOを装備します。本カメラは、自動化、自動車、医療技術、ロジスティクスなどのさまざまなアプリケーションに最適です。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
GigE 用ユニバーサルパワーサプライ 1.8M | #63-859 | ¥16,250 見積依頼する |
|
||
GigE 用CAT 5E イーサネットケーブル 5M | #63-863 | ¥2,100 見積依頼する |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T イーサネットカード | #16-033 | ¥37,800 見積依頼する |
|
||
GIG-E用CAT 5E イーサネットケーブル 10M | #63-864 | ¥2,800 見積依頼する |
|
||
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 1.8M | #59-231 | ¥6,050 見積依頼する |
|
||
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 3.6M | #59-232 | ¥7,450 見積依頼する |
|
||
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 7.5M | #59-233 | ¥9,800 見積依頼する |
|
||
デジタルカメラ用信号ケーブル GIG-E 30M | #59-234 | ¥28,700 見積依頼する |
|
||
IDS 8ピン HR25 GigE パワーサプライ | #16-016 | ¥16,100 見積依頼する |
|
||
GPIOケーブル (ヒロセ8P HR25 - バラ線) 5m | #86-758 | ¥22,700 見積依頼する |
|
||
¼-20UNC 三脚アダプター (EO 標準仕様カメラ用) -Rev 2 | #35-088 | ¥5,600 見積依頼する |
|
||
IDS USB3/GigE SE 用三脚アダプター U¼ | #16-017 | ¥5,900 見積依頼する |
|
||
GigE 用PCI-Eボード (INTEL PRO/1000 PT) |
#63-867
在庫処分品
|
¥21,600 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地