製品がカートに追加されました

EO パワーメーター デラックスモデル

Deluxe Power Meter #89-305

×
商品コード #89-305 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥163,800
数量 1+
¥163,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
670 (with 4 x AA Alkaline Batteries)
タイプ:
Average Power
ディスプレイタイプ:
76 x 57mm Non-Touch Screen LCD, 32mm Digit Height
補足:
EO Deluxe Power Meter
統計機能:
None
単位:
W and dBm

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
210 x 122 x 44
自重 (g):
470
精度 (%):
±1

センサー

センサータイプ:

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
None

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • タッチスクリーン式ディスプレイ採用の洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーター
  • デジタルディスプレイを採用するデラックス パワーメーター
  • コンピューターとの接続が可能なUSB パワーメーター
  • ご使用の際は、EO パワー & エネルギーセンサーを併せてお求めください

EO レーザーパワー & エネルギーメーターは、様々なユーザー案件に対応するため、複数のモデルを用意しています。洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーターは、EO パワー & エネルギーセンサーのどのモデルで検出した光も読み取り、640 x 480画素で対角14cmサイズのカラータッチスクリーン式ディスプレイを装備します。本機は、直感的な操作感に加えて、標準偏差やRMS/p-p算出、パルス数や繰り返しレートといった複数のリアルタイム統計機能を装備し、データをUSBメモリスティックに直接保存するといったことも可能です。デラックスレーザーパワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされています。デラックスパワーメーターのエルゴノミックで低消費なデザインは、単3電池4本駆動で670時間動作でき、76 x 57mmサイズのディスプレイ装備で、全ての装備機能を一つのボタンで操作することができます。USB パワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされ、付属のソフトウェアを用いてPCに直接つなぎ、USBポートからの電力供給も行います。

補足: 全機種に対して操作マニュアルがダウンロード可能です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program