製品がカートに追加されました

オートフォーカス M12 Sマウントレンズ用カメラ EO-A0413 白黒

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
商品コード #86-422 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥101,500
数量 1+
¥101,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
補足:
Mount: Auto Focusable
モデルナンバー:
EO-A0413M

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
自重 (g):
50
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
ON Semi MT9V024
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
0.30
有効画素数 (H x V):
752 x 480
ピクセルサイズ, H x V (μm):
6 x 6
センサーエリア, H x V (mm):
4.5 x 2.8
フルフレームレート (fps):
76.00
階調:
8 bit
露光時間:
1/10,000s - 0.25s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified

電気的特性

消費電力 (W):
1.25

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 2.0
コネクター:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
N/A
同期方式:
Not Specified
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
None

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
保管温度 (°C):
+20 to +60

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

  • 大抵のM12 マウント イメージングレンズを許容
  • 40万画素 (EO-A0413) と500万画素 (EO-A5012) のイメージセンサーをラインナップ
  • 付属ソフトウェアによるマニュアル/オートフォーカスが可能

コンパクトなアルミ製ハウジングを採用するEO オートフォーカス M12 Sマウントレンズ用カメラは、オートメーション、ロジスティックス、バイオメトリクス、セキュリティ、交通管理アプリケーションに最適です。付属ソフトウェアは、初心者から上級者までお使いいただけるようデザインされています。SDK (.NET、ActiveX、C++クラスライブラリ) の他、LabVIEW™、HALCON、DirectX、Twain、WDM用のドライバーがすべて付属です。

補足:ご使用の際は、別売りのUSBケーブル #59-382 が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 2mm F2.5 #89-336 ¥13,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 2mm IRカット F2.5 #35-465 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 3mm F2.5 #89-340 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 4mm F2.5 #89-344 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 5mm F2.5 #58-201 ¥11,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 6mm FL F2.5 #38-011 ¥11,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 8mm F2.5 #58-203 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 10mm F2.5 #58-204 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 12.5mm F2.5 #58-205 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 17.5mm F2.5 #58-206 ¥11,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ブルーシリーズ M12 マウントレンズ 25mm F2.5 #58-207 ¥11,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう