製品がカートに追加されました

アナログ白黒カメラ EO-3BW

×
商品コード #58-253 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,900
数量 1+
¥67,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
EO-3BW

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
56 x 41 x 41 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
140
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
センサータイプ:
Interlaced CCD
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
0.30
有効画素数 (H x V):
768 x 494
ピクセルサイズ, H x V (μm):
6.4 x 7.4
センサーエリア, H x V (mm):
4.8 x 3.6
露光時間:
1/60 - 1/100,000s, On/Off
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
信号方式:
EIA (RS-170)

電気的特性

消費電力 (W):
1.2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
Analog
コネクター:
Analog, BNC
パワーサプライ:
Separate Power Supply (Included)
GPIO数:
N/A
同期方式:
Internal
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
None
要求電源:
12 V DC

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C/CS-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • ½型モデル (EO-2BW)と1/3型モデル (EO-3BW)
  • 38万画素高解像度CCDイメージセンサー搭載
  • 小型サイズ
  • 経済的価格を実現
  • CSマウント (Cマウントアダプター付属)
  • ACアダプター付属

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 4mm #33-300 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 6mm #33-301 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 8mm #33-307 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-303 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-304 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-305 ¥24,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program