製品がカートに追加されました

セットスクリューキット ユニファイねじ

×
商品コード #58-640 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,550
数量 1+
¥36,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • インチねじとミリねじキットをラインナップ
  • ニーズの高いセットスクリュー (六角穴付き止めねじ) を厳選
  • 樹脂製格納箱付き

セットスクリュー (六角穴付きねじ) の中でも最も頻繁に要求されるものをキット化しました。インチねじ (ユニファイねじ) キットとミリねじキットを用意します。丈夫な樹脂製ボックスには12の小さな仕切り部屋があり、カバーを閉じてもキット内でネジが散乱して異なるサイズのネジが混ざり合うことはありません。カバーの内側にはラベルが貼ってあり、キットに入っているねじ個々の説明とその位置、また交換部品の商品コードが記載されています。アレンレンチねじ山変換アダプター光学ベンチ用ハードウェアを用いてこのキットを補完ください。インチねじ (ユニファイねじ) とミリねじのセットスクリューの個別パッケージもラインナップ。

技術情報

For English SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-613 #¼-20 x ½" 100
#58-614 #10-32 x ¼" 100
#58-615 #8-32 x 1/8" 100
#58-616 #8-32 x ¼" 100
#58-617 #6-32 x 1/8" 100
#58-618 #6-32 x ¼" 100
#58-619 #4-40 x 1/8" 100
#58-620 #2-56 x 1/16" 25
#58-621 #2-56 x 1/8" 25
#58-622 #0-80 x 1/16" 25
#58-623 #0-80 x 1/8" 25
For Metric SHSS Kit
Stock No. Description Quantity
#58-625 M6X1.0 x 6mm 100
#58-626 M6X1.0 x 10mm 100
#58-627 M4X0.7 x 4mm 100
#58-628 M4X0.7 x 6mm 100
#58-629 M4X0.7 x 10mm 100
#58-630 M3X0.5 x 3mm Soft 10
#58-631 M3X0.5 x 3mm 100
#58-632 M3X0.5 x 6mm 100
#58-633 M3X0.5 x 10mm 100
#58-634 M2X0.4 x 3mm 50
#58-635 M2X0.4 x 6mm 50

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう