製品がカートに追加されました

ピボットベース U1/4

×
商品コード #53-355 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,150
数量 1-9
¥3,150
数量 10+
¥2,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English
補足:
Includes ¼-20 Cap Screws
Compatible Post Holder:
English Type (¼-20)

物理的および機械的特性

全長 (mm):
47.80
全幅 (mm):
19.10
全厚 (mm):
9.50
構造:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ¼-20UNC ねじタイプのマウントポスト製品専用
  • スロット穴により、最大25.4mmの移動調整が可能
  • ポスト及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ) 2本付属

 ブレッドボードやベンチキャリアへの使用に効果的な位置決め用アクセサリー製品です。ピボットベースにあるo6.5mmのザグリ穴は、エドモンド・オプティクス標準の¼-20UNCねじタイプの マウントポストや ポストホルダーをピボットベース上に設置するのに利用されます。またピボットベースにあるスロットは、ピボットベースをブレッドボードやベンチキャリア上に固定する際に利用されます。スロット状のため、ピボットベース自体の移動調整が可能です (最大25.4mm移動)。ポスト、及びブレッドボード固定用のキャップスクリュー (¼-20UNCねじ)2本付属。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう