製品がカートに追加されました

45mmステージ用上面プレート インチねじ U1/4

×
商品コード #55-648 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,300
数量 1+
¥3,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
キャップスクリュー用ザグリ:
(4) #6 on 1.00" Sq.

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全厚 (インチ):
0.25
センターホール:
¼-20
寸法 (インチ):
1.75 x 1.75

追加情報

補足:
Compatible with 1.75" Stages

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ポストやポストホルダーを移動ステージ上に固定
  • 中央部に ¼-20UNC, M6 x 1.0 またはM16 x 1.0のタップ穴加工
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

ボールベアリングステージ & スライド用トッププレートは、当社のボールベアリングステージボールベアリングスライドの上面プレート上に標準的な ¼-20UNC、M6 x 1.0、及びM16 x 1.0のねじを持つ部品の固定を可能にします。トッププレート選定の際は、ボールベアリングステージ/スライドの幅と同じ大きさを持つ下記寸法Aのものをお選びください (なお全てのステージ/スライドがこの寸法に一致するわけではありません)。ザグリ穴 (E) とその間隔 (B) の大きさも、ステージ/スライドのトッププレート上にあるそれと一致させる必要があります。なお1.25” (32mm) 角ステージ用のトッププレートには、M16のタップ穴が付いたものをラインナップしておりません。詳細は以下の寸法図を参照。寸法は全てインチ表示です。

技術情報

 
A B C D Mounting Hole E Mounting Hole F Thickness Stock No.
1.25" 0.75" 0.25" 0.625" #4 ¼-20 0.25" #55-646
M6 x 1.0 6.35mm #55-647
1.75" 1.00" 0.375" 0.875" #6 ¼-20 0.25" #55-648
M6 x 1.0 6.35mm #55-649
M16 x 1.0 6.35mm #55-650
2.62" 1.414" 0.603" 1.31" #10 ¼-20 0.375" #55-651
M6 x 1.0 9.525mm #55-652
M16 x 1.0 9.525mm #55-653
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう