当社ではこの種類のCookieは使用していません。
ボールベアリングステージ & スライド用トッププレートは、当社のボールベアリングステージやボールベアリングスライドの上面プレート上に標準的な ¼-20UNC、M6 x 1.0、及びM16 x 1.0のねじを持つ部品の固定を可能にします。トッププレート選定の際は、ボールベアリングステージ/スライドの幅と同じ大きさを持つ下記寸法Aのものをお選びください (なお全てのステージ/スライドがこの寸法に一致するわけではありません)。ザグリ穴 (E) とその間隔 (B) の大きさも、ステージ/スライドのトッププレート上にあるそれと一致させる必要があります。なお1.25” (32mm) 角ステージ用のトッププレートには、M16のタップ穴が付いたものをラインナップしておりません。詳細は以下の寸法図を参照。寸法は全てインチ表示です。
A | B | C | D | Mounting Hole E | Mounting Hole F | Thickness | Stock No. |
1.25" | 0.75" | 0.25" | 0.625" | #4 | ¼-20 | 0.25" | #55-646 |
M6 x 1.0 | 6.35mm | #55-647 | |||||
1.75" | 1.00" | 0.375" | 0.875" | #6 | ¼-20 | 0.25" | #55-648 |
M6 x 1.0 | 6.35mm | #55-649 | |||||
M16 x 1.0 | 6.35mm | #55-650 | |||||
2.62" | 1.414" | 0.603" | 1.31" | #10 | ¼-20 | 0.375" | #55-651 |
M6 x 1.0 | 9.525mm | #55-652 | |||||
M16 x 1.0 | 9.525mm | #55-653 | |||||
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地