製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8 楕円型 未コートミラー 47.63 x 67.36

×
商品コード #32-097 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,100
数量 1-5
¥25,100
数量 6+
¥20,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Flatness specification is Peak to Valley
タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

短軸長 (mm):
47.63
長軸長 (mm):
67.36
寸法公差 (mm):
±0.38
寸法公差 (インチ):
±0.015
有効径 CA (mm):
42.88 (Minor Axis)
60.63 (Major Axis)
全厚 (mm):
11.68
板厚公差 (インチ):
±0.040
全厚公差 (mm):
±1.02

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/8
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティング:
Uncoated
コーティングタイプ:
Uncoated

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

See Figure A in Technical Information tab for dimensional diagram.
  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • 光路の向きを変える用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション

TECHSPEC® λ/8楕円型平面ミラーは、研究用途や天文用の光学系に最適です。光学面の軸長を伸ばしたことで、波面歪みを最小に抑えながら正確な角度で光を曲げたり、折り返すのに適します。基板側面の切断角が45°に加工されたTECHSPEC® 1/8λ楕円型平面ミラーは、長軸の長さが短軸の長さの√2倍になっており、45°の傾きをもって設置した時の正面開口が円形になるようデザインされています。広範なアプリケーションに最良にフィットするよう、豊富なサイズとコーティングオプションを取り揃えています。基板の裏面側及び側面側は砂面仕上げです。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。