製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Elliptical Mirror, 12.7mm Minor Axis, 320 - 450nm

×
商品コード #72-933 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-5
¥13,050
数量 6+
¥10,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
板厚公差 (インチ):
±0.020
長軸長 (mm):
17.96
短軸長 (mm):
12.70

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

全厚公差 (mm):
±0.51
全厚 (mm):
3.81
有効径 CA (mm):
11.43 (Minor Axis) 16.15 (Major Axis)
寸法公差 (インチ):
±0.015
寸法公差 (mm):
±0.38

光学的特性

コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (320-450nm)
平面度 (P-V):
λ/8
波長範囲 (nm):
320 - 450
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
BOROFLOAT®
コーティングスペック:
Ravg >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
Ravg >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

追加情報

補足:
Flatness specification is Peak to Valley

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 45°設置時の正面開口が円形になるようデザイン
  • UV、可視、およびNIRの広い波長で99%超の平均反射率
  • 金属膜コーティングよりも高い反射率とLIDT

TECHSPEC® 広帯域誘電体膜楕円型平面ミラーは、研究や天文アプリケーションに最適です。光学面の軸長を伸ばしたことで、波面歪みを最小に抑えながら正確な角度で光を曲げたり、折り返すのに適します。本ミラーは、金属膜コート付きのミラーよりもはるかに優れた99%超の反射率があり、エネルギー損失を最小化することでシステム性能を向上させます。TECHSPEC® 広帯域誘電体膜楕円型平面ミラーは、BOROFLOAT®基板を採用し、短軸長側76.20mmまで、および長軸長側107.77mmまでをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう