製品がカートに追加されました

教育デモ用スペクトロスコープ

×
商品コード #72-411 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,100
数量 1+
¥100,100
数量 2+
¥93,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

自重 (ポンド):
7.00
寸法 (インチ):
16 x 10 x 9

光学的特性

解像力/分解能:
50 Angstroms (5nm)
波長:
3600 - 7600 Angstroms

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 各種光源の波長を測定
  • 炎色放射による元素を検出
  • 教育現場での使用に最適

教育デモ用スペクトロスコープは、回折格子のレプリカとオングストローム単位で波長のおおよその値を示すスケールが付いた光学機器です。一体型構造の鋳造アルミ製ハウジングを採用する本製品は、鋳鉄製の三脚台で支持されたニッケルメッキ仕上げのスチール製ポスト上に設置されています。使用の際は、白い面を持つ反射鏡の位置を調整し、写真フィルム状スケールの背面側から少量の光を当てるようにします。これにより、スペクトルイメージがスケール上に重なって映る際にスケールがはっきりと読み取れるようになります。太陽光スペクトルを観察する際は、空が曇っている時に装備された調整用スリットを用いて行います。炎光発光によって、Ca, Pa, Sr, Li, K, Na, Rb, Cu などを検知できます。スリットを閉じると、主要なフラウンホーファー線が現れます。 実験室では、スリットの前に光源を置いて、ランプからの光をスケールに向けます。全体寸法は406 x 254 x 229mm。自重 3.2kg。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう