製品がカートに追加されました

エドモンド 3レンズ格納型ルーペ

×
商品コード #38-331 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1-9
¥4,800
数量 10+
¥4,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
1.75, 1.5, 1.25, 1.175, 1, 0.375, 0.625
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.75

光学的特性

倍率:
3X, 4X, 5X, 6X (3X + 4X), 7X (3X + 5X), 8X (4X + 5X), 12X (All)
作動距離 (インチ):
3.5, 2.5, 2, 1.375, 1.125, 1, 0.75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 3枚のレンズから3X-12Xの拡大率を生成
  • 7つの拡大率が構成可能
  • 機械加工したアルミ製セル内に両凸レンズを固定

技術情報

 
Magnification 3X 4X 5X 6X (3X + 4X) 7X (3X + 5X) 8X (4X + 5X) 12X (All)
Lens Diameter (inches) 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Working Distance (inches) 3.500 2.500 2.000 1.375 1.125 1.000 0.750
Field of View (inches) 1.750 1.500 1.250

1.125

1.000 0.875 0.625

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program