製品がカートに追加されました

6X広視野デラックスマグニファイアー (収納ケース付き)

×
商品コード #31-327 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,450
数量 1+
¥25,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 (インチ):
1.5
内蔵するレンズの直径 (インチ):
1.5
作動距離 (インチ):
1.0

概要

光学部品のタイプ:
Double achromats
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

全高 (インチ):
3.00
自重 (g):
187

光学的特性

倍率:
6X

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学系の見直しにより長アイレリーフを実現
  • エドモンド・オプティクス自社デザイン・自社製造
  • レンズ下で25mm以上の長作動距離を確保
  • 視野周辺に至るまでクリアでシャープな画質
  • 220°の作業用開口スペースにより、試料の微妙な位置調整も容易

6Xの高い倍率ながら、作動距離が長く、広くてフラットな視野が得られることで好評の拡大鏡です。この互いに相反するファクターの両立は難しく、市場に流通する同種製品ではなかなか見つけることができません。無色透明のアクリル製ベース部は、周囲からの光を取り込み、試料を明るく照らすことを可能にします。またこのベース部は、220°にまで広げられた作業用開口スペースにより、拡大鏡下に置いた試料の微妙な位置調整を容易にします。これらの特長により、本製品はグラフィックアートの分野における拡大鏡のスタンダードになっています。

6X 広視野デラックスマグニファイアーは、色収差補正とフラットフィールドを確保するために、アクロマティックレンズ (ARコート付き) をレンズ系に使用しています。ディストーションフリーの観察を可能にする広視野、フラットフィールドデザイン。レンズ系を固定する治具には丈夫なアルミ製ハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用。レンズ系の高さ位置 (ピント調整) 固定用のロックリング装備です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう