製品がカートに追加されました

E-Series SM2 Adapter

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

E-Series SM2 Adapter (#18-287)

×
商品コード #18-287 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,900
数量 1-9
¥2,900
数量 10+
¥2,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed

物理的および機械的特性

内径 (mm):
SM2
寸法 (mm):
84 Dia.
全厚 (mm):
19.50
構造:
Black Anodized Aluminum
固定可能なサイズ (mm):
76.2mm Dia. Optic Mounts

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

光学マウント用変換アダプターは、標準的なキネマティックマウントや固定式ミラーマウントの光学部品取り付け面をねじ込み式マウントに変換する簡便な方法です。当社のS, C & TマウントチューブシステムIDチューブシステムマルチエレメント (ME) チューブシステムといった汎用ねじ込み規格を採用するこのアダプターは、3mmから50.8mm径までの光学部品をEシリーズ キネマティックマウント内に実装することを容易に可能にします。30mmの鏡筒径を有するCマウントバレル、SM1レンズチューブ、MEチューブ、Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールに対応した貫通穴タイプのアダプターもラインナップし、光学系を構築する際の柔軟性を更に高めます。光学マウント用変換アダプターは、光学システムに多様性を追加する費用対効果の高いソリューションです。

技術情報

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう