当社ではこの種類のCookieは使用していません。
光学マウント用変換アダプターは、標準的なキネマティックマウントや固定式ミラーマウントの光学部品取り付け面をねじ込み式マウントに変換する簡便な方法です。当社のS, C & Tマウントチューブシステム、IDチューブシステム、マルチエレメント (ME) チューブシステムといった汎用ねじ込み規格を採用するこのアダプターは、3mmから50.8mm径までの光学部品をEシリーズ キネマティックマウント内に実装することを容易に可能にします。30mmの鏡筒径を有するCマウントバレル、SM1レンズチューブ、MEチューブ、Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールに対応した貫通穴タイプのアダプターもラインナップし、光学系を構築する際の柔軟性を更に高めます。光学マウント用変換アダプターは、光学システムに多様性を追加する費用対効果の高いソリューションです。
Dimensions (mm) | ||||||
Stock Number | A | B | C | D | E | F |
18-282 | 30 Dia. | S-Mount | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-283 | 56 Dia. | C-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-284 | 56 Dia. | T-Mount | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-285 | 30 Dia. | SM05 | 25.4 Dia. | 11.20 | 5.00 | 5.70 |
18-286 | 56 Dia. | SM1 | 50.8 Dia. | 16.50 | 8.00 | 8.00 |
18-287 | 84 Dia. | SM2 | 76.2 Dia. | 19.50 | 8.00 | 11.00 |
18-289 | 56 Dia. | 30 | 50.8 Dia. | 18.50 | 10.0 | 8.00 |
18-291 | 29.9 Dia. | 19.1 | 25.4 Dia. | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地