製品がカートに追加されました

E シリーズ ピックオフミラー用キネマティックマウント

×
商品コード #21-063 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,900
数量 1-9
¥12,900
数量 10+
¥12,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
D-Shaped
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±3.5
チップ方向角度範囲 (°):
±3.5
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
7
光軸高さ (mm):
38.10

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

E シリーズ ピックオフミラー用キネマティックマウントは、1" (25.4mm) 径のナイフエッジ・ピックオフミラーを固定するのに不可欠な多くのバリューを提供します。  マウントには、チップとチルト方向の光学調整およびアライメント (±3.5°) 用の2本の送りねじを装備します。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじが滑らかな動きを提供し、手動もしくは六角レンチ (2mm対辺サイズ) で操作することができます。よりコンパクトなフォームファクターを実現するため、送りねじのつまみは取り外し可能です。E シリーズ ピックオフミラー用キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポストへの直接固定を可能にします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program