当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Eシリーズ 調節型キネマティックマウントは、円形、長方形、正方形の一連の光学部品を実装するのに最適です。このキネマティックマウントは、研究開発、プロトタイピング、OEMシステム実装のアプリケーションに不可欠な多くの機能を提供します。広い開口径は、ミラーなどの反射型光学部品とビームスプリッター、フィルター、シリンダーレンズなどの透過型光学部品の両方に幅広く対応できます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじが滑らかな動きを提供し、手動もしくは2mmサイズの六角レンチでチップ方向とチルト方向の調整やアライメント (±3.5°) を行うことができます。よりコンパクトなフォームファクターを実現するため、送りねじのつまみは取り外し可能です。Eシリーズ 調節型キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポスト や ペデスタルポスト への直接固定を可能にします。
補足:#17-242は、25.4mmの光学部品を固定した時の光軸高さが38.1mmになります。#17-243は、対応可能なあらゆるサイズの光学部品を固定した時の光軸高さが常に38.1mmになります。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地