製品がカートに追加されました

E シリーズ 固定焦点レンズ 8mm

×
商品コード #29-995 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥36,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥36,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
E Series
補足:
It is recommended to use C-Mount Camera Imaging Filters when filters are required.
撮像レンズタイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
40.31
最大直径 (mm):
30.5
外径 (mm):
30.5
最大像側繰り出し量 (mm):
0.00
最大全長 (mm):
40.58

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
59.1°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
49.1°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
44.0°
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.003
素子枚数 (群数):
8 (7)
波長範囲 (nm):
400 - 700
焦点距離 FL (mm):
8.00
作動距離 WD (mm):
250 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4 - f/16
バックフォーカス BFL (mm):
0.747
コーティング:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
14.03
物空間側主平面 (mm):
19.28
像空間側主平面 (mm):
9.25
最大ディストーション (%):
2.88
射出瞳位置 (mm):
-5.40
レンズ波長域:
VIS
波長:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
2/3"
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
ピクセルサイズ (μm):
2.74

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
N/A
対物側のマウント:
M28.0 x 0.5 (Male)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 大きな被写界深度を必要とするシステムに向けて費用対効果の高いソリューション
  • ⅔型対応のCマウントレンズ
  • ロジスティクスやバーコードスキャンアプリケーションに最適

エドモンド・オプティクスのE シリーズ 固定焦点レンズは、性能に妥協することなく、手頃な価格で単焦点距離イメージングのソリューションを提供します。このレンズは、製品のサイズや形状の識別や、バーコードの読み取り、および製品の位置を見つける必要がある物流アプリケーション用にデザインされています。こうしたシステムでは、大判センサーサイズや小さな画素サイズへの対応といった要求の厳しいスペックで設計された高価格帯のレンズは通常必要としません。エドモンド・オプティクスのE シリーズ 固定焦点レンズは、2/3型の最大フォーマットでデザインされた、性能とコストのバランスが取れたレンズです。試作や大量生産において手頃な価格を維持するため、ヘリコイド式ピント調整機構を排除した簡素化されたレンズハウジングを採用します。しかしながら、レンズをカメラに対してねじ込みで前後に調節することでピント調整は引き続き行え、ロックリングでその位置を固定することができます。本レンズは、F4からF16の範囲で調節可能な絞り機構を装備し、画質のコントロールが行えます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;