製品がカートに追加されました

E Series 25mm ⅔" Format Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #27-044 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,750
数量 1+
¥24,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
19.9°
素子の枚数 (群数):
5 (4)
焦点距離 FL (mm):
25.00
作動距離 (mm):
250 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
最大ディストーション (%):
0.96

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3" (11mm)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 大きな被写界深度を必要とするシステムに向けて費用対効果の高いソリューション
  • ⅔型対応のCマウントレンズ
  • ロジスティクスやバーコードスキャンアプリケーションに最適

エドモンド・オプティクスのE シリーズ 固定焦点レンズは、性能に妥協することなく、手頃な価格で単焦点距離イメージングのソリューションを提供します。このレンズは、製品のサイズや形状の識別や、バーコードの読み取り、および製品の位置を見つける必要がある物流アプリケーション用にデザインされています。こうしたシステムでは、大判センサーサイズや小さな画素サイズへの対応といった要求の厳しいスペックで設計された高価格帯のレンズは通常必要としません。エドモンド・オプティクスのE シリーズ 固定焦点レンズは、2/3型の最大フォーマットでデザインされた、性能とコストのバランスが取れたレンズです。試作や大量生産において手頃な価格を維持するため、ヘリコイド式ピント調整機構を排除した簡素化されたレンズハウジングを採用します。しかしながら、レンズをカメラに対してねじ込みで前後に調節することでピント調整は引き続き行え、ロックリングでその位置を固定することができます。本レンズは、F4からF16の範囲で調節可能な絞り機構を装備し、画質のコントロールが行えます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう