製品がカートに追加されました

DUV Waveplate λ/4 266nm 12.7mm Dia

×
商品コード #29-983 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥65,550
数量 1-5
¥65,550
数量 6+
¥51,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Crystalline Waveplate
構造:
Air spaced; no mounting glue; no glue contacted spacer between crystals

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
>7
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
6.00
構造:
Crystalline
平行度 (秒):
<3

光学的特性

コーティング:
Laser V-Coat (266nm)
設計波長 DWL (nm):
266
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
10 - 5
透過波面精度, P-V:
λ/10 @632.8nm
リタデーション公差:
±λ/100 @20°C
温度係数 (λ/℃):
0.0001
コーティングスペック:
R<0.2% @ 266nm
リタデーション次数:
0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 257nmと266nmの深紫外波長をラインナップ
  • 真空対応アプリケーションに最適
  • ノンアルマイト仕上げの金枠と接着剤フリー構造

DUV 真空対応波長板は、ノンアルマイト仕上げのアルミ製の金枠内に固定され、真空環境での低アウトガス化のため、接着剤フリー構造を採用します。この波長板は、257nmか266nmの設計波長で99.8%超の透過率が得られるように最適化されており、それぞれにλ/2とλ/4の位相差オプションがあります。優れたリタデーション公差とゼロオーダー構造を特徴とする本波長板は、帯域幅が広めで、温度変化に対する感度が低くなります。DUV 真空対応波長板は、金枠の端面に高速軸 (進相軸) がマーキングされており、識別やシステム実装を容易にします。本波長板は、真空環境を必要とするライフサイエンスやリソグラフィーアプリケーションに最適です。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program