製品がカートに追加されました

モジュラーズーム式実体顕微鏡 デュアルフォトポート挿入部

×
商品コード #68-787 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,100
数量 1-4
¥184,100
数量 5+
¥175,000
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2.4~320Xまでの倍率を得ることが可能
  • カスタマイズ化を最大化するモジュラー型デザインを採用
  • 繰り返し使用時のダメージ発生を防ぐエルゴノミクスオプションも用意

 Zシリーズ モジュラーズーム式実体顕微鏡は、使い勝手の良い構成部品を用いて新たな検査システムを構築するのに格好の選択肢となります。3種類のズームレンジオプションと、複数種用意する対物レンズや接眼レンズの組み合わせにより、使用者の本当のニーズに合わせてシステムをカスタマイズ化することができます。オプション設定のフォトポート挿入部とCマウントアダプターは、Cマウントカメラによる撮像を可能にします。また外部光源として、セクションLEDリング照明や、偏光子/検光子フィルターを装着した同照明も用意しています。

技術情報

Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required 0.8X - 8.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z10 #68-772
0.8X - 6.4X Zoom Body Z Series Microscope, Z8 #68-773
0.8X - 5.0X Zoom Body Z Series Microscope, Z6 #68-774
Viewing Head One Required Binocular Microscope Head 20° Incline #68-775
Ergonomic Microscope Head 0-35° Incline #68-776
Eyepieces Two Required WF 10X Eyepiece with 24mm FOV, Compatible w/ 26.5mm Reticle #68-777
WF 15X Eyepiece with 16mm FOV, Compatible w/ 20.0mm Reticle #68-778
WF 20X Eyepiece with 12.5mm FOV, Not Reticle Compatible #68-779
Objective One Required 0.3X Achromatic Z Series Objective, 0.03 NA, 280mm WD #68-780
0.5X Plan Apochromatic Z Series Objetive, 0.05 NA, 126mm WD #68-781
1.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.09 NA, 78mm WD #68-782
2.0X Plan Apochromatic Z Series Objective, 0.02 NA, 32.5mm WD #68-783
Riser Objective One Required, if using 0.3X or 0.5X Objective Rise Adapter #88-609
Stand One Required Standard Microscope Stand with 76mm Holder #68-784
Variable LED Microscope Stand with 76mm Holder #68-785

Microscope System Specifications
Objective Working
Distance
(mm)
10X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 2.4X - 24X 100 - 10 2.4X - 19.5X 100 - 12.3 2.4X - 15X 100 - 16
0.5X 126 4X - 40X 60 - 6 4X - 32.5X 60 - 70.4 4X - 25X 60 - 9.6
1.0X 78 8X - 80X 30 - 3 8X - 65X 30 - 3.7 8X - 50X 30 - 4.8
2.0X 32.5 16X - 160X 15 - 1.5 16X - 130X 15 - 1.85 16X - 100X 15 - 2.4
Objective Working
Distance
(mm)
15X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 3.6X - 36X 66.7 - 6.67 3.6X - 29.3X 66.7 - 8.2 3.6X - 22.5X 66.7 - 10.67
0.5X 126 6X - 60X 40 - 4 6X - 52X 40 - 4.9 6X - 37.5X 40 - 6.4
1.0X 78 12X - 120X 20 - 2 12X - 97.5X 20 - 2.5 12X - 75X 20 - 3.2
2.0X 32.5 24X - 240X 10 - 1 24X - 195X 10 - 1.23 24X - 150X 10 - 1.6
Objective Working
Distance
(mm)
20X Eyepieces
Z10 (0.8X - 8.0X)
Z8 (0.8X - 6.4X)
Z6 (0.8X - 5.0X)
Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm) Magnification FOV (mm)
0.3X 280 4.8X - 48X 50 - 5 4.8X - 39X 50 - 6.15 4.8X - 30X 50 - 8
0.5X 126 8X - 80X 30 - 3 8X - 65X 30 - 3.7 8X - 50X 30 - 4.8
1.0X 78 16X - 160X 15 - 1.5 16X - 130X 15 - 1.85 16X - 100X 15 - 2.4
2.0X 32.5 32X - 320X 7.5 - 0.75 32X - 260X 7.5 - 0.9 32X - 200X 7.5 - 1.2

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
モジュラーズーム式実体顕微鏡 フォトポート挿入部 #68-786 ¥81,200 数量 5+ ¥77,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
モジュラーズーム式実体顕微鏡 デュアルフォトポート挿入部 #68-787 ¥184,100 数量 5+ ¥175,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
モジュラーズーム式実体顕微鏡 Cマウントアダプター #68-788 ¥40,750 数量 5+ ¥38,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
モジュラーズーム式実体顕微鏡 接眼レンズ用レチクル 26.5mm #68-789 ¥8,200 数量 5+ ¥7,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
モジュラーズーム式実体顕微鏡 接眼レンズ用レチクル 20mm #68-790 ¥27,750 数量 5+ ¥26,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
スタンド上昇用アダプター #88-609 ¥26,200 数量 5+ ¥24,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program