製品がカートに追加されました

二軸直尺スケールミクロメーター フロート 標準タイプ

×
商品コード #58-608 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥76,350
数量 1-4
¥76,350
数量 5+
¥72,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (mm):
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.4 x 76.2
全厚 (mm):
1.50 ±0.100
寸法公差 (mm):
±0.100

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

追加情報

NIST 認証:
No

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 二軸 (X軸 & Y軸)デザイン
  • インチスケールとミリスケール
  • 2種類のガラス基板 (フロートガラス & オパールガラス)が選択可能
  • N.I.S.T.トレーサビリティの精度保証認定書が付いたN.I.S.Tバージョンも選択可能

 マシンビジョンシステムにより得られた画像の水平と垂直軸方向の大きさを、一時に校正する目的でデザインされました。ターゲットを回転したり、カメラのアスペクト比を補正することなく、校正できます。目盛分解能25μmのミリスケール (スケール長は25mm (水平)と15mm (垂直))と、同分解能0.001” (25.4μm)のインチスケール (スケール長は1インチ (水平)と0.6インチ (垂直))の2種類のスケールで構成されます。標準的な無色透明のフロートガラスを基板に用いたタイプと、透過/落射照明時に照明光を均一に拡散する乳白色オパールガラス基板タイプが選べます。どちらのタイプも、基板寸法は25.4mmL x 76.2mmW x 1.5mmTの共通サイズです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう