製品がカートに追加されました

Norland 光学接着剤 NOA146H 10cc バレルタイプ

Norland の更なる情報へ
NOA 60 0.34 オンス (10cc) バレル

NOA 60 0.34 オンス (10cc) バレル

×
商品コード #12-865 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,500
数量 1-4
¥4,500
数量 5+
¥4,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
0.34
Norland ナンバー:
146H
品質保持期間:
4 months
タイプ:
Barrel
代表的用途:
Low viscocity adhesive for bonding glass or plastic. Cured with UV light and/or heat.
補足:
Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.

光学的特性

屈折率 (nd):
1.46 @ 589nm
吸収レンジ (nm):
320 - 395

材料特性

ガラスへの接着:
Excellent
金属への接着:
Good
樹脂への接着:
Fair
粘度 (cps):
175
接着のタイプ:
Plastic to Plastic/Glass
完全硬化に要するエネルギー (J/cm2):
4.5

環境および耐久性的要素

耐久性:
Hard

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

Norland 光学接着剤 充填済みディスペンサーバレルは、2gか10gのNorland 光学接着剤を予め充填した空気圧式吐出用シリンジです。Norland 光学接着剤は、ガラス、金属、およびプラスチックの接着に用いられる1液型のUV硬化型接着剤です。米軍規格のMIL-A-3920、航空宇宙用途向けの低アウトガス、あるいはUV光学用途向けのUV透過タイプなど、特定のアプリケーション要件を満たす一連の接着剤をラインナップします。Norland 光学接着剤 充填済みディスペンサーバレルは、ご使用になる際に ディスペンスユニットディスペンサーチップが必要になり、接着剤の塗布量の正確なコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。Norland 光学接着剤の塗布用ボトルと補充用大型ボトルタイプもラインナップ。  

補足: Norland 社から出荷される商品の品質保持期間に対し、当社では製品在庫販売の仕組み上、期間がそれよりも短縮される形になります。予めご了承ください。

技術情報

Norland 光学接着剤 (NOA) アプリケーションノート
タイトル (リンク先は米国Norland社の英文ページにジャンプします) 内容
接着剤の塗布 接着層を均一塗布して、気泡の発生を防ぐためのNorland 光学用接着剤を塗布する際のベストプラクティスを解説。
NOAの耐薬品性 酸、塩基、溶剤をはじめ、さまざまな化学薬品がNorland 光学接着剤に及ぼす影響について解説。
NOAでレンズの分離を防ぐ 光学素子を接着する際の接着不良を回避するためのベストプラクティスを解説。
NOAで接着されたレンズを分離する Norland 光学用接着剤で接着された光学素子の接着解除方法について解説。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう