製品がカートに追加されました

ディスペンスガン 10cc

DispenGun (Barrel and Tip Not Included)

×
商品コード #55-041 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,950
数量 1+
¥38,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Empty barrels and dispenser tips are required and sold separately. Pre-loaded Norland adhesive barrels are also available.

ディスペンスガン & ハンドプランジャーは、光学接着剤やその他の流動体、エポキシ、ペースト等を正確に吐出するのに用いられます。ディスペンスガンは、丈夫なオールメタルボディに10:1の機械的倍率とシャットオフ機構の付いた完全なフローコントロールデザインを採用します。グリップアジャスト機構により、女性でも片手操作で最後まで連続吐出できます。シーラントやはんだ/ろう材ペースト、エポキシ樹脂、潤滑油を始めとするアプリケーションに最適です。機能を簡略化した注射器型廉価版ディスペンサーのハンドプランジャーは、低~高粘度の全流動体に使用でき、ジェルやはんだペースト、エポキシ樹脂やグリースの吐出用として使用できます。

補足:ディスペンサーバレルディスペンサーチップは別売りです。ご使用の際は、上記ディスペンサーユニットのいずれかと必ず併せてお求めください。Norland接着剤を事前に充填したバレルもラインナップしています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう