製品がカートに追加されました

ネオジウム磁石 12.7mm

×
商品コード #35-105 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,250
数量 1-5
¥2,250
数量 6+
¥2,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Disc

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
0.50
全厚 (インチ):
0.125

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
NdFeB 42

材料特性

ガウス:
5.5 lbs. lift

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • ネオジウム磁石 (NdFeB) とサマリウムコバルト磁石 (SmCo)
  • 耐消磁性
  • 極めて高い磁力
  • 費用対効果に優れる

希土類磁石は、ネオジウム磁石とサマリウムコバルト磁石で構成され、永久磁石中最も高いエネルギー磁場があります。スペースが限定された中で高いエネルギーが求められるアプリケーションに理想的です。ネオジウム磁石は比較的高価ですが、そのエネルギーの高さから、費用対効果は抜群です。このため、希土類磁石は、要求が厳しく、価格も重要視する組立や産業アプリケーションの多くに用いられます。サマリウムコバルト磁石は、ネオジウム磁石よりも安定性があり、高温アプリケーション (250℃ - 300℃) 用により適切です。 

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program