製品がカートに追加されました

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

Nikon の更なる情報へ
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head

×
商品コード #29-229 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥257,600
数量 1+
¥257,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Measurement Head
モデルナンバー:
MF-501
補足:
Includes Standard Measuring Probe
Mearusing Force: Downward 1.13 to 1.62N (Variable to about 0.29N), Laterally 0.64 to 1.23N
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

自重 (g):
310
寸法 (mm):
30 (W) x 232 (H)
精度 (μm):
1 µm (20 °C)
速度 (mm/s):
500

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +40
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 1µm 精度 (@ 20℃) と 0 - 50mmの測定長
  • 500mm/秒の最大応答速度
  • グラナイトのベーススタンドと6つの測定子をラインナップ

ニコン DIGIMICRO デジタル測長機は、光学式リニアエンコーダを内蔵し、工業材料の厚さ、深さ、高さ測定を接触式で正確に行います。この測長機は、0 – 50mmの測定範囲と0.1µmの最小読取値があり、1µmの精度 (@ 20℃) で500mm/秒の応答速度を有します。測定用ヘッドには、標準、ピン、プラスチック、オフセンタ、フラット、ローラの6種類の測定子オプションがあり、さまざまな材料の測定に対応します。ニコン DIGIMICRO デジタル測長機は、MFC-200 デジタルカウンターを搭載し、表示・分解能切替、方向切替、表示単位切替機能を装備します。この測定システムは、極めて精密かつ高精度が要求される工業計測アプリケーションに最適です。

技術情報

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
DIGIMICRO MF-501 High Performance Measurement Head #29-229 ¥257,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
MFC-200 Compact Digital Counter #29-230 ¥144,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Power Supply for MFC-200 #29-231 ¥34,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Power Cord for MFC-200 Power Supply (120V) #29-232 ¥2,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
MS-32G Granite Measurement Stand #29-233 ¥146,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pin Attachment Measuring Probe #29-234 ¥7,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Flat Attachement Measuring Probe #29-235 ¥7,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Plastic Attachment Measuring Probe #29-236 ¥6,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Off-center Attachment Measuring Probe #29-237 ¥16,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Standard Attachement Measurement Probe #29-238 ¥6,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Roller Attachment Measuring Probe #29-239 ¥17,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう