製品がカートに追加されました

Diffuse reflectance phantom Adipose Tissue 50 x 50 x 10 mm

×
商品コード #71-280 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥123,300
数量 1+
¥123,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
タイプ:
Adipose Tissue
寸法 (mm):
50 x 50 x 10
減少拡散係数, µₛ':
7
吸収係数, µₐ:
0.1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 筋肉、脳、あるいは脂肪組織を模倣
  • 25 x 25mmと50 x 50mm サイズでラインナップ
  • 一連のライフサイエンスアプリケーションに最適

拡散反射ファントムは、バイオフォトニクスデバイスの試験、校正、および特性評価用に、生体組織の光学特性を模倣した固体サンプルです。この均質なファントムは、780nmでの光学特性に特徴付けられており、筋肉、脳、および脂肪組織などの生体組織の光学的特性と機械的特性を模擬しています。本サンプルは、複数の実験セットアップに対応できるよう、25 x 25mmか50 x 50mmの2種類のサイズでラインナップします。拡散反射ファントムは、空間周波数領域イメージング、拡散反射分光、拡散ラマン分光、およびバイオフォトニクス/バイオメディカルイメージング用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう