製品がカートに追加されました

ダイヤモンドコアドリルセット

×
商品コード #39-953 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,950
数量 1+
¥8,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

キットの構成:
1.0mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
All drills: 3/32"

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 均一な3/32"(2.381mm)径シャフト

 ドイツ製のドリル刃6本 (1.00mm, 1.30mm, 1.40mm, 1.60mm, 1.80mm, 2.00mm)によるセット品です。3/32"径シャフトの電着ダイヤモンドコアドリル (ツイストドリル)は、ガラスやセラミックの穴あけ加工に最適です。なお実際にご使用の際は、ドリル器具と少量の水 (潤滑材として)をご用意下さい。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう