製品がカートに追加されました

デルリンワッシャー U1/4

×
商品コード #56-674 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥950
数量 1+
¥950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ¼-20UNC のユニファイねじ規格採用の各種標準ねじ
  • デルリンワッシャー、フィリップスクリュー、セットスクリュー、サムスクリュー、ショルダーキャップスクリューなど
  • ¼-20UNC セットスクリューには #55-192 1/8" アレンレンチをご使用ください

¼-20UNCのねじ規格を採用する最も汎用的に用いられるねじを各種ご用意しました。デルリンワッシャー (リング外径 16mm。同内径 6.4mm。厚さ 1.3mm) は、光学部品を保護するために¼-20UNCのねじに用いることができます。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう