製品がカートに追加されました

ゼラチンカラーフィルター NO.47 ディープブルー

×
商品コード #53-700 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,800
数量 1-10
¥16,800
数量 11+
¥14,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Filter
補足:
Storage in humid environments can cause the filters to cloud. Do not exceed temperatures beyond 50°C for extended periods of time.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
75.0 x 75.0
全長 (mm):
75.00
全厚 (mm):
0.10
全幅 (mm):
75.00

光学的特性

ガラス/フィルターナンバー:
47.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
コーティング:
Uncoated
カラー:
Deep Blue

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 75 x 75 x 0.1mm のフィルターサイズ
  • カラーバージョンとIRバージョン
  • IRバージョンは400~700nmの可視光をブロック

ゼラチンフィルター (KODAKラッテンフィルター) は、元々写真撮影用のフィルターとしてデザインされましたが、その特徴を生かして工業用にも多目的に利用されます。ゼラチン原料にフィルターとして機能する有機染料を溶かし入れ、平面基板上にコートした後、乾燥して形が整うまで基板上に放置します。乾燥後基板から剥がし、保護用のラッカーをコートして仕上げられます。保護用のラッカーが施されていても、フィルターを持つ際にはエッジの部分か角を持ち、取扱いには十分注意する必要があります。本製品を光学定盤上に設置する場合は、乾板ホルダーの使用が便利です。

補足: ガラス製のフィルターと比べた場合、本製品の取り扱いは特に注意が必要です。湿気の多い場所に保管するとフィルターが曇ることもあり、保管場所にも注意が必要です。50℃以上の環境で使用・保管することも、フィルターの長寿命化の点から避ける必要があります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program