製品がカートに追加されました

レーザー安全用保護メガネ LS14 FOP型

×
商品コード #12-726 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1+
¥30,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

EN 207/208 等級:
D LB7 + R LB4 @ 180-315nm, D LB5 + IRM LB6 @ 315-534nm, DIRM LB5 @ 850-925nm, D LB5 + IRM LB6 @ 925-980nm, D LB6 + IRM LB7 @ 980-1,064nm, DIRM LB5 S @ 1,064-1,085nm
フィルター材料:
Polymer
フィルター:
LS14
スタイル:
Fit Over Rx Glasses

光学的特性

カラー:
Amber
光学濃度 OD (平均):
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 850 - 925nm
>6 @ 925 - 1070nm
>7 @ 960 - 1064nm
可視光透過率 VLT (%):
35

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • 紫外, 可視, および赤外レーザー用にデザイン
  • ゴーグル型, メガネ型, あるいはコンフォートメガネ型をラインナップ

レーザー安全用保護メガネ & ゴーグルは、レーザー放射から瞳を保護するため、特定波長域で高い光学濃度があります。耐久性の高いレンズは、レーザー保護吸収染料で成型されているため、表面の偶発的なひっかき傷がレンズ性能に影響を与えることはありません。紫外、可視、および赤外レーザーから瞳を保護するデザインをラインナップ。どのレーザー用保護メガネもCE認証をパスしており、ハードケース、ネックコード、およびマイクロファイバー製クロスが付属です。

レーザー安全用保護メガネは、4つのスタイルでラインナップします:

レーザー安全ゴーグル: 視力補正用メガネの上から装着でき、装着中のレンズの曇りを防ぐ通気孔付き

Fit Over Rx Glasses (FOP型): 視力補正用メガネの上から装着でき、サイドシールド付きで広い視界を確保

Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses (ATWA型): つるの長さや角度が調整可能で、顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザインを採用

Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses (ABWA型): 調整可能なブリッジとコンフォートフィットテンプルを備えたラップアラウンドデザインを採用

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program