製品がカートに追加されました

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター 円筒型 青色

CCS の更なる情報へ
シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター

×
商品コード #21-865 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,750
数量 1+
¥79,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最大入力電流:
385mA

概要

モデルナンバー:
HLV3-22BL-1C
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
Outer diameter 22 mm, Tip diameter 8 mm, Total length 49 mm
自重 (g):
34
アクティブエリア (mm):
6

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
465.00

性能

消費電力 (W):
1.4

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mmまたは12mmチップ付きでラインナップ

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、軽量かつコンパクトな筐体内で高輝度出力と均一スポット照明を行います。LEDを直角に配向し、小型化アプリケーションで横方向のスペースを節約てきるL字型と、全長のより長いハウジングでより高い出力強度が可能な円筒型の2つの構成でラインナップします。どちらのハウジングオプションも、赤、白、青、緑、IRの出力でラインナップします。シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、LCDや回路基板 (PCB) のアライメントや寸法計測アプリケーション、またスポット照明用の光源に最適です。8mm径のチップ形状モデルは、TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズの同軸落射照明モデルに直接接続できます。

補足: 駆動の際は、24Vの外部電源が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう