製品がカートに追加されました

ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 50mm

Cyan, Yellow, and Magenta Dichroic Filter Kit

Cyan, Yellow, and Magenta Dichroic Filter Kit

×
商品コード #52-550 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,850
数量 1+
¥14,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属のフィルター:
Set of Cyan, Magenta, Yellow
タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
2.00 Nominal

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Subtractive Color
カラー:
Multiple Colors

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板

加法と減法用のダイクロイックカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、カラー分離やコントラスト強調のアプリケーションに共通して用いられます。金枠のついていないアンマウントバージョンで販売する本フィルターは、既存のカメラや照明のさまざまなセットアップ内に容易に実装されます。加えて、ダイクロイックフィルターは、狭帯域バンドパス干渉フィルターでは得ることのできない広い視界を提供します。加法と減法用ダイクロイックカラーフィルターは、精密ガラス基板を採用し、様々なサイズとセット売りで提供されます。本ダイクロイックフィルターの完成されたセットは、プリセットフィルターホイールでも販売しています。

代表的用途に、写真引き伸ばし機やビーム分割器があります。またカメラ用撮像レンズの前面部にフィルターを設置して、特定の波長領域/色を選択的に分離するのにも用いられます。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 12.5mm #52-545 ¥8,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 12.5mm #52-548 ¥8,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 25mm #52-546 ¥10,450   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 25mm #52-549 ¥10,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 50mm #52-550 ¥14,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 50mm #52-547 ¥14,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット RGB 50 x 50 #46-140 ¥14,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ダイクロイックカラーフィルターセット CMY 50 x 50 #46-141 ¥14,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program